arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
THL plus 300 Z-Z

THL plus 300 Z-Z

Lunety so zadným valcom

ID 825311

Štandardná luneta

Vlastnosti produktu:
  • Samovystreďovacia luneta
  • Hydraulické ovládanie
  • Centrálne mazanie
  • Cylindrické valčeky
Technické údaje:
  • Upínací rozsah s ochranou pred trieskami: 22 - 152 mm
  • Upínací rozsah bez ochrany pred trieskami: 12 - 152 mm
  • Max. upínacia sila na jeden valček: 10 kN
  • Aktivačný tlak: 8 - 60 bar
  • Presnosť centrovania: < 0.04 mm
  • Presnosť opakovania: < 0.007 mm
  • Max. obvodová rýchlosť: 590 m/min
  • Hmotnosť: 50 kg
Type of lubrication Central lubrication
Rollers cylindrical
Min. clamping Ø [mm] 12.0
Max. clamping Ø [mm] 152.0
Min. operating pressure [bar] 8.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Max. clamping force per roller [kN] 10.0
Centering accuracy [mm] < 0.04
Repeat accuracy [mm] < 0.007
Max. circumferential speed [m/min] 590.0
Weight [kg] 50.0