ROTA THW3 400-128 A15-GBK
Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course standard
ID 1366720
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à piston annulaire à 3 mors
- Conception étanche
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 128 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 15
- Interface des mors: Denture droite
- Course par mors : 8.6 mm
- Pas de dent: 5.498 mm
- Course du piston: 25 mm
- Force de serrage max.: 240 kN
- Force d'actionnement max.: 128 kN
- Vitesse de rotation max.: 3000 1/min
- Poids: 129.2 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 15 |
Denture | Denture droite |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 3000.0 |
Force de serrage max. [kN] | 240.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 128.0 |
Course/mors [mm] | 8.6 |
Pas de dent [mm] | 5.498 |
Course du piston (H) [mm] | 25.0 |
Moment d'inertie [kgm²] | 2.95 |
Poids [kg] | 129.2 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrins vises de fixation, clé de fixation pour anneau de broche, rondelle et manuel d'utilisation