arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°

ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°

Pneumatic 3-jaw power chuck with dual stroke system

ID 818351

Standard pneumatic power lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Dual stroke system
  • Through-hole: 275 mm
  • Spindle holder: Z450
  • Chuck side: 275 mm (10.83")
  • Machine side: 275 mm (10.83")
  • Jaw interface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 25.4 mm
  • Fast stroke for jaw: 16.9 mm
  • Clamping stroke per jaw: 8.5 mm
  • Max. clamping force at 6 bar: 200 kN
  • Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
  • Max. rotational speed: 1100 1/min
  • Weight: 370 kg
Taille de broche Z450
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 1100.0
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 200.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course/mors [mm] 25.4
Mouvement/mors rapide [mm] 16.9
Course de serrage/mors [mm] 8.5
Consommation d'air par course à 6 bar [l] 43.8
Moment d'inertie [kgm²] 20.4
Poids [kg] 370.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, boulons de fixation du mandrin, raccords coudés G 3/8 sur la bague de vannde contrôle directionnelle, douilles de jonction à l'unité de commande électropneumatique, rondelle, un manuel d'utilisation ; sans support de fixation de bague de distribution, sans mors rapportés