arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NS 124 Illustration similaire

NS 124

Lardon simple

ID 142101

NS 124, Lardon simple
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Couple de serrage max.: 70 Nm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Groupe de produit Lardon simple
Hauteur H [mm] 22
Hauteur H1 [mm] 9
Vis cyl. M12 x 25
Couple de serrage max. adm. [Nm] 70
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).