arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZA-ST 17-1 Illustration similaire

SZA-ST 17-1

Mors à crocs durs pour le serrage de barre

ID 175113

SZA-ST 17-1, Mors à crocs durs pour le serrage de barre

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Product group Hard Claw Jaws for Bar Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 14.0
Width B [mm] 30.0
Height H [mm] 40.0
Length L [mm] 71.0
Clamping depth T [mm] 30.0
Hole spacing b [mm] 20.0
Screws M10
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 1.0