SZAJ-ST 25-3
Mors à crocs durs pour le serrage de barre
ID 175508
SZAJ-ST 25-3, Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Grupo de productos | Mordazas de garra duras para la sujeción de barras |
|---|---|
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 16.0 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| altura H [mm] | 50.0 |
| Longitud L [mm] | 97.8 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 44.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 30.0 |
| Tornillos | M12 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 2.5 |