arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZI 25-34

SZI 25-34

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 123183

SZI 25-34, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Product group Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 21.0
Width B [mm] 50.0
Height H [mm] 58.0
Length L [mm] 105.4
Clamping depth T [mm] 25.0
Thread workpiece stop G M8
Hole spacing b [mm] 28.0
Screws M16
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 3.5