arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZIJ 38-4 Illustration similaire

SZIJ 38-4

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 179135

SZIJ 38-4, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 22 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 22
Largeur B [mm] 60
Hauteur H [mm] 85
Profondeur de serrage T [mm] 33
Butée de pièce filetée G M8
Entre-axe des trous b [mm] 43
Vis M20
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 6.89