PAL ROTA-S plus 2.0 200-2
Palettes de Serrage avec Moyens de Serrage
IDnr. 471534
Rehausse moyen de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Partie supérieure du mandrin à serrage manuel ROTA-S plus 2.0 200 simple
- Tirettes de serrage deux voies inférieures SPx 40
- Dimensions: 340 x 202 x 159,3 mm
- Course par mors : 7 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Couple de rotation max.: 120 Nm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Poids: 43 kg
Technische gegevens
| Longueur [mm] | 340.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 243.8 |
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 120.0 |
| Course par mors [mm] | 7.0 |
| Poids [kg] | 43.0 |
Etendue de la livraison
Supports de bridage, mors de base avec tenon rainure, clé à six pans creux, tirettes, pions d'indexation, rondelle, notice d'utilisation ; sans mors rapporté