arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPC-OB 40

SPC-OB 40

Tirettes de bridage

ID 1316936

Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Tirettes de serrage sans collerette de centrage
  • Tirette de serrage
  • Design sans collerette de centrage Ø 25h6
Caractéristiques techniques :
  • Force de maintien M8: 25 kN
  • Force de maintien M10: 35 kN
  • Matière: Acier inoxydable
  • Poids: 0.2 kg
Force de maintien M8 [kN] 25
Force de maintien M10 [kN] 35
Matière Acier inoxydable
Variante Tirette de serrage
Poids [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Tirettes de bridage