MFRR-A1-050 Ø420
Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.
ID 420621
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Čtvercový pól
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
- Rozměry: Ø420 x 66 mm
- Velikost pólů: 50 x 50 mm
- Počet pólů: 22 (pólový závit M8)
- Maximální přídržná síla na pól: 3.92 kN
- Maximální celková přídržná síla: 86 kN
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 65 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Počet kanálů: 1
- Připojení: 4-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Specifiche tecniche
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 86.0 |
| Numero di poli | 22.0 |
| Connessione | 4-PIN |
| Numero di canali | 1.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 460 V |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 65.0 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari