GWU-S 125-40
Jeu de cales
ID 1394228
Jeu de cales
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Jeu de supports de pièce – largeur 125 mm
- Composée de cinq paires de sous-couches de pièces
- Hauteurs = 12, 25, 30, 35, et 37 mm.
- Fixation magnétique
- Adapté pour mors du système H = 40 mm.
- Précision de la hauteur: 0.01 mm
- Profondeur: 2.5 mm
- Largeur: 125 mm
- Poids: 0.82 kg
技术细节
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 0.82 |
Escopo de fornecimento
Conjunto de suportes de peça