arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AMC CON HSK-A 63 M10x50 L1=76 Abbildung ähnlich

AMC CON HSK-A 63 M10x50 L1=76

Einschraubfräseraufnahmen konisch

ID 23005022

AMC CON HSK-A 63 M10x50 L1=76, Werkzeughalter
  • Einschraubfräseraufnahmen konisch
  • Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M10
  • Auskraglänge: 76 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Adaptateurs de tige filetée, coniques
Gammes Adaptateurs de tige filetée, coniques
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Filetage pour boulon de serrage G M10
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 25.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Poids [kg] 0.7
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour le serrage de fraises vissées

Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande