arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76 Abbildung ähnlich

AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76

Einschraubfräseraufnahmen konisch

Ident.-Nr. 23005028

AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76, Werkzeughalter
  • Einschraubfräseraufnahmen konisch
  • Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M12
  • Auskraglänge: 76 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Einschraubfräseraufnahmen konisch
Baureihe Einschraubfräseraufnahmen konisch
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Gewinde Anzugsschraube G M12
D2 [mm] 21.0
D3 [mm] 30.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Gewicht [kg] 0.82
Kühlmitteldicht ja

Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich