arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AFS3 IOL 100-75 Abbildung ähnlich

AFS3 IOL 100-75

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

ID 1528100

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Nachrüstbares Abfragesegment
  • Ansteuerung über IO-Link
  • Abfrage der Stellungen „Geöffnet“ und „Gespannt“, sowie „Geschlossen ohne Spannbolzen“
  • Abfrage Palettenanwesenheit
  • Passend zu: Modul 100-75
Technische Daten:
  • Abmessungen: 44 x 38,2 x 16 mm
  • Anschlussgewinde: M4
  • Netzspannung: 24 V DC
  • Gewicht: 0.1 kg
Gewinde M4
Gewicht [kg] 0.1

Lieferumfang
Abfrageeinheit, Betriebsanleitung