arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AGM-Z 080 Abbildung ähnlich

AGM-Z 080

Ausgleichseinheit

Ident.-Nr. 1575977

Begrenzt verfügbar
Ausgleichseinheit AGM-Z, Baugröße: 080, mit Verriegelung

  • Ausgleichsrichtung: Z
  • Ausgleichsweg Z: 10 mm
Ausgleichsweg Z [mm] 10.0
Verriegelungskraft eingefahren [N] 1300.0
Verriegelungskraft ausgefahren [N] 1700.0
Min. Federkraft [N] 200.0
Max. Federkraft [N] 300.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.5
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-80-6-M8
Anschluss werkzeugseitig ISO 9409-1-80-6-M8
Eigenmasse [kg] 3.6
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Fluidverbrauch [cm³] 80.0
Ausfahrzeit [s] 0.3
Einfahrzeit [s] 0.4
Luftanschlüsse ver- und entriegelt M5
Max. außermittige Belastung [mm] 260.0
Schutzart IP 50
Max. statisches Moment Mx/My [Nm] 110.0
Max. statisches Moment Mz [Nm] 250.0
Kraft Fx/Fy max. statisch [N] 1000.0
Kraft Fz max. statisch [N] 1100.0
Max. dynamisches Moment Mx/My [Nm] 50.0
Max. dynamisches Moment Mz [Nm] 75.0
Kraft Fx max. dynamisch [N] 400.0
Kraft Fy max. dynamisch [N] 400.0
Kraft Fz max. dynamisch [N] 550.0
Max. Kraft Fd [N] 2200.0
Weitere technische Werte finden Sie unter schunk.com.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Fluidverbrauch
bezieht sich auf den Luftverbrauch pro einem Ein- und Ausfahrzyklus

Führungssystem
Kugelführungen

Überwachung
durch Magnetschalter oder Induktive Näherungsschalter

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl

Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate