TCU-P-125-3-MV
ID 324828
- Hmotnost obrobku: 17 kg
- Max. síla Fz : 300 N
- Max. síla Fd: 2800 N
Technical details
| Uzamčení | se zamykáním |
|---|---|
| Tvrdost elastomeru [Shore] | 68.0 |
| Vychýlení X [°] | ± 1 |
| Vychýlení Y [°] | ± 1.5 |
| Vychýlení Z [°] | ± 1.5 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.05 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | -10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Uzamykací moment Mx [Nm] | 25.0 |
| Uzamykací moment My [Nm] | 10.0 |
| Uzamykací moment Mz [Nm] | 40.0 |
| Uzamykací síla Fz [N] | 300.0 |
| Max. síla Fd [N] | 2800.0 |
| Přímá připojení na* | PGN-plus 125 |
| Délka X [mm] | 60.0 |
| Šířka Y [mm] | 100.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 120.0 |
| Max. moment My [Nm] | 50.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 100.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Auslenkung
Tabulka zatížení
Maximální vychýlení
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte und Momente sind Maximalwerte im entriegeltem Zustand und dürfen gleichzeitig auftreten. Im verriegeltem Zustand sind nur die Belastungen verursacht durch die Eigenmasse und Beschleunigungen zulässig.
Auslenkung
Auslenkung fa in Abhängigkeit der Länge L zum Ausgleichszentrum
Tabulka zatížení
- X-axis:
- Max. vzdálenost
- Y-axis:
- Max. manipulační hmotnost
Maximální vychýlení
Odchýlení (fa) závisí na délce (L) k těžišti
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Überwachung
durch Magnetschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Material
Elastomerwerkstoff
Gehäuse
Aluminiumlegierung
Lieferumfang
roboterseitige Befestigungsschrauben
Gewährleistung
24 Monate