arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
COB CB4-K

COB CB4-K

Doorvoermodules

N.º de identificação 1586399

Doorvoermodules, CB4, Masterzijde

  • Aantal pincontacten: 5
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso B
Tipo de transmissão Comunicação
Peso [kg] 0.099
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Sistema de ônibus EtherNet, EtherCat, PROFINET
Velocidade de transmissão [Mbit/s] 100
Tensão contínua [V DC] 48.0
Conexão elétrica Soquete M12, codificação D, 4 pinos
Conexão de saída radial
Número de contatos de pinos 5.0
Saída de corrente nominal [A] 10.0
Lógica de corrente nominal [A] 2.0
Conexão elétrica Plugue M12, codificação L, 5 pinos
Tomada de conexão elétrica radial
Recomendamos o uso dos cabos de conexão e extensões de cabos apropriados, descritos nas páginas seguintes, para uma aplicação otimizada em relação aos contornos de interferência.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.