arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
COS GF14-A

COS GF14-A

Módulos de passagem

Ident.-Nr. 1586558

Auf Lager
Módulos de passagem, GF19, Lado do adaptador

  • Número de contatos de pinos: 14
Adequado em Ferramenta
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.14
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP64 (somente em estado acoplado)
Número de contatos de pinos 14.0
Corrente nominal [A] 3.0
Tensão alternada [V AC] 30.0
Tensão contínua [V DC] 30.0
Conexão elétrica Soquete M16, 19 pinos
Conexão de saída Pode ser girado radialmente
Propriedades especiais Pode ser girado em cinco posições, interruptor de codificador rotativo para codificação de ferramentas para 0-15 ferramentas. Projetado para máx. 0,15 A e 24 V.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.