arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
COS JB3-K

COS JB3-K

Průchozí moduly

ID 1586303

Průchozí moduly, JBx, Strana masteru
Vhodné pro Výměnná hlava
Schéma šroubování L2
Vlastní hmotnost [kg] 0.84
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výstupní připojení tangenciální
Typ média Vzduch
Max. provozní tlak [bar] 6.9
Zvláštní vlastnosti Pneumatické připojení (2 x G1/4") při použití s externím ventilem na straně zákazníka.
Při použití pneumatického řídicího modulu na CPS-K na straně A, je na CPS-A vyžadována také distanční destička COS Z50-A-LD, ID 1584093.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.