COS K26-A
Módulos de passagem
ID 1586397
Módulos de passagem, K26, Lado do adaptador
- Número de contatos de pinos: 26
Technické údaje
| Adequado em | Ferramenta |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | K |
| Tipo de transmissão | Sinal |
| Peso [kg] | 0.11 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP64 (somente em estado acoplado) |
| Número de contatos de pinos | 26.0 |
| Corrente nominal [A] | 3.0 |
| Tensão alternada [V AC] | 50.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 50.0 |
| Conexão elétrica | Soquete de trava de baioneta Amphenol PT, 26 pinos |
| Conexão de saída | radial |
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。