arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWO-ML12R-A Podobné zobrazení

SWO-ML12R-A

Modul pro průchod elektrických signálů

IDnr. 1426576

Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: ML12, Adaptér pro rychlovýměnný systém, Strana adaptéru

  • Počet elektrických průchodů: 12
Vhodné pro Adaptér pro rychlovýměnný systém
Schéma šroubování S7*
Typ přenosu Signál
Vlastní hmotnost [kg] 0.045
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Počet čepových kontaktů 12.0
Jmenovitý proud [A] 1.0
Stejnosměrný proud [V DC] 48.0
Elektrické připojení Otvor M12, s kódem A, 12kolíkový
Výstup elektrického připojení tangenciální
Zvláštní vlastnosti -
* Schéma šroubového připojení vhodné pouze pro SWS-007, nikoli pro SWS-011
Průchozí moduly s kabelovým výstupem vlevo na vyžádání.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.