arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWO-RD5-K Vergelijkbare illustratie

SWO-RD5-K

Elektrische doorvoermodule

IDnr. 9872358

Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: RD5, Snelwisselkop, Masterzijde
Vhodné pro Rychlovýměnná hlava
Schéma šroubování J
Typ přenosu Komunikace
Vlastní hmotnost [kg] 0.19
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP65 (pouze ve spojeném stavu)
Sběrnicový systém DeviceNet, IO-Link Class B
Elektrické připojení Konektor M12 s kódem A
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti -

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.