SWO-RES10B-A
Elektrische doorvoermodule
IDnr. 1330275
Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: RES10B, Snelwisseladapter, Adapterzijde
- Aantal elektrische doorvoeren: 9
Technische gegevens
| Adequado em | Adaptador de troca rápida |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | Servo |
| Peso [kg] | 0.2 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP65 (somente quando conectado) |
| Número de contatos de pinos | 9.0 |
| Corrente nominal [A] | 3.5 |
| Corrente alternada [V AC] | 160.0 |
| Corrente direta [V DC] | 160.0 |
| Conexão elétrica | Soquete M23, 12 pinos |
| Tomada de conexão elétrica | radial |
| Propriedades especiais | Quatro pares de fios trançados, a blindagem da carcaça do conector é feita por pinblock. |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.