arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWO-RES10B-K Podobné zobrazení

SWO-RES10B-K

Modul pro průchod elektrických signálů

IDnr. 1330274

Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: RES10B, Rychlovýměnná hlava , Strana masteru

  • Počet elektrických průchodů: 9
Vhodné pro Rychlovýměnná hlava
Schéma šroubování J
Typ přenosu Servo
Vlastní hmotnost [kg] 0.3
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP65 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů 9.0
Jmenovitý proud [A] 3.5
Střídavý proud [V AC] 160.0
Stejnosměrný proud [V DC] 160.0
Elektrické připojení Konektor M23, 12kolíkový
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Čtyři kroucené páry vodičů, stínění konektorového krytu přes pinblok.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.