SWO-TD-A
Module de passage de signaux électriques
ID 9942106
Module de passage de signaux électriques SWO-E, Taille: TD, Changeur côté outil, Côté adaptateur
- Nombre de passages électriques: 4
Technical details
| Convient pour | Changeur côté outil |
|---|---|
| Schéma de vissage | J |
| Type de transmission | Communication |
| Poids [kg] | 0.45 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Indice de protection IP | IP65 (uniquement lorsque connecté) |
| Système de bus | DeviceNet |
| Raccordement électrique | Prise femelle 7/8", 5 contacts |
| Sortie raccordement électrique | radial |
| Nombre de contacts | 4.0 |
| Courant nominal [A] | 5.0 |
| Courant alternatif [V AC] | 24.0 |
| Raccordement électrique | Prise femelle 7/8", 4 contacts |
| Sortie raccordement électrique | radial |
| Caractéristiques spécifiques | Passage simultané de DeviceNet et d'alimentation électrique 4 contacts |
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.