ERS 210-560-40-B-N-I
IDnr. 310214
Alternatieve producten:
- 扭矩: 10 Nm
- 额定电流: 1.8 A
- 能源供应: 560 V
- IP 防护等级: 40
Technische gegevens
| 额定转矩 [Nm] | 10.0 |
|---|---|
| 峰值扭矩 [Nm] | 27.0 |
| 额定速度 [1/min] | 600.0 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1000.0 |
| 最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 0.6 |
| 重复精度 [°] | 0.01 |
| 轴向偏转 [mm] | 0.04 |
| 回转精度 [mm] | 0.04 |
| 重量 [kg] | 7.4 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 55.0 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 力矩止位闸 [Nm] | 10.0 |
| 力 Fx max. [N] | 7500.0 |
| 力 Fz max. [N] | 10000.0 |
| 直径 D [mm] | 210.0 |
| 高度 Z [mm] | 77.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 300.0 |
| 中间电路电压 [V] | 560.0 |
| 额定电流 [A] | 1.8 |
| 最大电流 [A] | 5.7 |
| 编码器系统 | 编码器(增量式) |
| 输出信号 | Sin/Cos 1Vss |
| 防掉落保护型 | 是 |
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
Dimensionen und max. Belastungen
Schwenkzeitdiagramm 560 V
Dimensionen und max. Belastungen
Momente und Kräfte dürfen nicht gleichzeitig auftreten.
Schwenkzeitdiagramm 560 V
- X-as:
- Schwenkzeit
- Y-as:
- Massenträgheitsmoment
- X-as bovenaan:
- Zyklen pro Stunde
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Schwenkzeiten
Die Schwenkzeiten sind reine Bewegungszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Verzögerungen durch die SPS oder den Antriebsregler sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Wiederholgenauigkeit
Die Wiederholgenauigkeit ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen bis gering verschmutzten Umgebungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann.
Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.
Nennströme
Die Nennströme dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt
Antrieb
Torquemotor, 3-phasig
Wegmesssystem
Berührungsloses, magnetisches Messsystem in inkrementeller Ausführung, Schnittstelle 1Vss
Antriebsregler
Beratung zu Parametereinstellungen für Antriebsregler BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) und Siemens (Sinamics S120). Bereitstellung von Motordatenblätter für andere Antriebsregler. Inbetriebnahme-Unterstützung auf Anfrage.
Lieferumfang
Bei der Option Haltebremse werden zwei Mikroventile zur Ansteuerung der Bremse mitgeliefert, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)
Gewährleistung
24 Monate