SRM 14-S-180-90-4P
ID 1413290
- 旋转角度: 180 °
- 端位置调整: 90 °
- 终端终点位置阻尼: 液压减震器
- 扭矩: 1 Nm
- 流体通路数量: 4
技术细节
| Amortecimento da posição final | hidr. amortecedor |
|---|---|
| Ângulo de rotação [°] | 180 |
| Torque [Nm] | 1.0 |
| Número de posições intermediárias | Nenhum |
| Classe de proteção IP | 40 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] | 15.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 3.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.5 |
| Diâmetro da mangueira de conexão | 3 x 1.8 x 0.6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de sala limpa ISO 14644-1 | 5 |
| Classe de sala limpa: ISO 14644-1 | 2015 |
| Precisão de repetição [°] | 0.03 |
| Diâmetro do furo central [mm] | 9.0 |
| Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] | 0.005 |
| Momento My máx. [Nm] | 6.0 |
| Força axial máx. Fz máx. [N] | 330.0 |
| Nº de passagens de fluido | 4.0 |
| Min. pressão na passagem de fluido [bar] | -0.8 |
| Pressão máx. passagem de meios fluidos [bar] | 8.0 |
| Máx. fluxo volumétrico de passagem (a 6 bar) [l/min] | 60.0 |
| Versão com passagem de meios | sim |
Dimensioni e carichi massimi
Máx. inércia permitida J*
Máx. inércia permitida J*
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici validi per l'unità di base e non possono apparire contemporaneamente. Lo strozzamento deve essere effettuato per garantire che il movimento rotatorio avvenga senza urti o rimbalzi. Altrimenti si riduce la durata del prodotto.
Máx. inércia permitida J*
- X 轴:
- Tempo de rotação
- Y 轴:
- Momento de inércia de massa
- X 轴顶部:
- Ciclos por hora
Máx. inércia permitida J*
- X 轴:
- Tempo de rotação
- Y 轴:
- Momento de inércia de massa
- X 轴顶部:
- Ciclos por hora
Informazioni generali sulla serie
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.
Piano di fissaggio sul pignone
Se si imposta un angolo di rotazione inferiore a 90°, la battuta sinistra deve essere completamente ruotata. Questo significa che la posizione finale sinistra ha un piano di fissaggio sul pignone che è ruotato in senso orario di 90° rispetto alla vista principale, la quale evidenzia un angolo di rotazione di 180°.
Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.
Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale.
Traslazione nella posizione centrale pneumatica
Si esegue solo con il 50% della coppia nominale.
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.
Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone
La fornitura comprende
Attuatore rotante nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta