arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KMR HSK 32

KMR HSK 32

Buisje voor koelvloeistof

IDnr. 9799136

KMR HSK 32, Coolant tubes
  • For interface: HSK 32
  • Diameter: 6 mm
  • Thread : M10x1
For interface HSK 32
D1 [mm] 6.0
L1 [mm] 5.5
L2 [mm] 26.0
G M10x1
Weight [kg] 0.006
HSK design with two O-rings - axially sealed - according to DIN 69895