TRIBOS-RM HJND 28 Ø8x52
多边形刀柄
ID 1355391
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
TRIBOS-RM HJND 28 Ø8x52, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-RM
- 刀具夹持接口: HJND 28
- 夹持直径: 8 mm
- 突出长度: 52 mm
- 回转精度: ≤ 0.01 mm of 4 x D
- 平衡等级: 剩余不平衡量 2 gmm/kg
- 最小扭矩: 7 Nm
Technické údaje
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-RM |
| 刀具夹持接口 | HJND 28 |
| 夹持直径 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 26.5 |
| D4 [mm] | 30.0 |
| D5 [mm] | 38.0 |
| L [mm] | 81.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 41.0 |
| G | M16x1.5 |
| 最小扭矩 [Nm] | 7.0 |
| 扳手尺寸A/F | 24.0 |
| 最大拧紧扭矩 [Nm] | 20.0 |
型号
以下加力套适合用于横向插入:用于 Ø5 - Ø8 TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) 以及用于 Ø9 - Ø12 TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525)
回转精度
≤ 0.01 mm of 4 x D
平衡等级
剩余不平衡量 2 gmm/kg
刀具柄部质量
h6
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最小夹持深度,对于 Ø 5 - Ø 8 为 25 mm;对于 Ø 9 - Ø 12 为 29 mm
最小夹持深度,对于 Ø 5 - Ø 8 为 81 mm,对于 Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计