arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM KD ER 32 Ø6x33.5 图片仅供参考

TRIBOS-RM KD ER 32 Ø6x33.5

多边形刀柄

ID 1388749

TRIBOS-RM KD ER 32 Ø6x33.5, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-RM
  • 刀具夹持接口: ER 32
  • 夹持直径: 6 mm
  • 突出长度: 41.7 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
  • 最小扭矩: 10 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-RM
Attacco portautensile ER 32
Portautensile standard ISO 15488-A
Diametro di serraggio D1 6 mm
Dimensione di serraggio ER ER 32
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 19.0
L [mm] 73.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 41,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 55.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Coppia min. [Nm] 10.0
Peso [kg] 0.3
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Design a rotazione simmetrica
Versione a tenuta

Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio

Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta