arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVF 32-23 Vergelijkbare illustratie

PVF 32-23

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 422404

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Vaste poolverlengingen PVF 32
  • Met doorboring en M6-schroef.
  • Technologie: Vierkante stang
Technische gegevens
  • Afmetingen: 30 x 30 x 23 mm
  • Poolschroefdraad: M6
  • Voor poolmaat: 32 x 32 mm
Délka [mm] 30.0
Šířka [mm] 30.0
Výška [mm] 23.0
Ø D1 [mm] 10.0
Ø D2 [mm] 6.0

Rozsah dodávky
Prodloužení pólů, upevňovací šroub