SGWB-G3-B 45-26.5-22
クイックチェンジ・ジョー
IDnr. 1452105
システムジョー、標準
特長:
特長:
- グリップジョー、可動式
- クイックチェンジ ジョー
- 適合タイプ: KSC mini
- 寸法: 45 x 26,5 x 22 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 0.1 kg
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 45.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 26.5 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.1 |