arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBW 40-35-16

GBW 40-35-16

Ganascia morbida

ID 490556

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia, morbida
  • Interfaccia 1: W-40
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 40 x 35 x 16 mm
  • Peso: 0.16 kg
Largeur [mm] 40.0
Profondeur [mm] 16.0
Hauteur [mm] 35.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.16

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation