DRG
Pince de préhension radiale
Pince de préhension angulaire à 180° étanche pour applications en environnements pollués
Beschrijving
Vantaggi – I tuoi benefici
- Modello di pinza completamente a tenuta stagna
permette l'impiego in ambienti sporchi - Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione - Dotata di mantenimento della forza di presa
in questo modo il pezzo continua a essere serrato in caso di perdita di pressione - Angolo di apertura regolabile da 20° a 180°
permette un ambito di applicazione molto ampio - Cinematica
Meccanismo per presa centrale con ampi movimenti di apertura/chiusura
Opzioni ed informazioni speciali
- Le pinze radiali a 180° offrono il vantaggio di evitare un ulteriore spostamento. La rotazione di 90° di ogni griffa ha solitamente come effetto l'allontanamento della griffa dall'area di lavoro: uno spostamento per arretrare l'intera pinza non è più necessario.
- Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura. - Versione per temperatura elevata V/HT
per l'impiego in ambienti caldi - Ulteriori varianti
Diverse opzioni possono essere combinate l'una con l'altra. Sono disponibili anche molte altre opzioni - basta dirci qual è la vostra operazione - Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.