arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SDV-P 07-E Illustration similaire

SDV-P 07-E

Clapets anti-retour

IDnr. 300121

Clapet de maintien de la pression avec purge d'air SDV-P, Purge rapide manuelle

  • Filetage : G1/4"
Purge rapide manuelle Oui
Filetage G1/4"
Diamètre nominal (DN) [mm] 7.0
Débit, tuyau Ø 6mm [l/min] 350.0
Débit, tuyau Ø 8mm [l/min] 500.0
Débit, tuyau Ø 10mm [l/min] 600.0
Diamètre de tuyau recommandé [mm] 8.0
Perte de pression, entrée/sortie [bar] 1.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 10.0
Indice de protection IP 67
Température ambiante mini. [°C] -10.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0
Temps de commutation de la valve [ms] 10.0
Poids [kg] 0.2
Le volume possible de débit passant par le clapet dépend des tuyaux pneumatiques utilisés. Le tableau présente le débit selon le tuyau pneumatique utilisé (pression de référence 6 bars). Afin de simplifier le choix du SDV-P, SCHUNK a défini un diamètre de tuyau flexible recommandé. Il est pertinent pour les attributions suggérées par SCHUNK.
En général, des combinaisons supplémentaires possibles peuvent être déterminées comme suit :
1. Calcul du débit requis pour la variante des composants :
débit requis Q [l/min]
Consommation par course double V [cm3]
Temps d'ouverture ou fermeture t [s]
Q = 0,21*(V/t)
2. Sélection du SDV-P correct : le débit du SDV-P doit être plus grand ou égal au débit nécessaire calculé Q. En absence de prise en compte de ce calcul, le temps de cycle peut augmenter.

Informations générales concernant la gamme

Rapport de débit
Pour les variantes SDV-P et SDV-P-E, le volume possible de débit passant par la vanne dépend des tuyaux pneumatiques utilisés. Le tableau présente le débit selon le tuyau pneumatique utilisé (pression de référence 6 bars). Le diamètre se réfère au diamètre extérieur du tuyau. Le diamètre intérieur peut différer légèrement selon le fabricant et affecter les valeurs de manière minimale. Les débits de la variante SDV-P-E-P ne dépendent pas du tuyau

Temps de commutation de la valve
purement le temps de commutation de la vanne SDV-P sans autres charges. Les temps de commutation de la vanne doivent être ajoutés aux temps de mouvement côté charge, tels que les temps d'ouverture et de fermeture de la pince en question.

Perte de pression, entrée/sortie
Décrit la perte de pression entre la pression d'entrée et la pression de sortie dans les vannes anti-retour à ressort. Cette perte de pression peut nécessiter une prise en considération lorsque les systèmes d'actionnement raccordés sont configurés.

Purge rapide manuelle
Les variantes SDV-P-E et SDV-P-E-P sont dotées d'une purge rapide manuelle. De tels dispositifs permettent la purge des systèmes d'actionnement raccordés sans qu'il soit nécessaire de retirer les tuyaux pneumatiques (par exemple, lors de l'équipement ou avant de redémarrer le système après un arrêt d'urgence).

Matériau du corps
Aluminium

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois