SDV-P 125-E-P
압력 유지밸브
ID 300127
압력 유지밸브 SDV-P, 크기: E-P, 평행개폐형 그리퍼에 직접 설치를 위한 이형, 수동 신속 환기
技术细节
| 수동 신속 환기 | 예 |
|---|---|
| 직접 연결 대상* | PGN-plus 125 |
| 공칭 직경 (DN) [mm] | 4.0 |
| 유속 [l/min] | 200.0 |
| 압력 손실 입력/출력 [bar] | 0.5 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 2.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 9.0 |
| IP 보호등급 | 67 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -10.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 80.0 |
| 밸브 전환 시간 [ms] | 30.0 |
| 중량 [kg] | 0.33 |
*나사 접속도가 동일한 다른 그리퍼에도 적합
시리즈에 관한 일반 참고 사항
유속
SDV-P와 SDV-P-E 이형의 경우, 밸브를 통한 가능한 유량의 볼륨은 사용된 공압 호스에 따라 달라집니다. 테이블은 사용된 공압 호스에 따른 유속을 보여줍니다(참조 압력 6바). 지름은 호스의 외부 직경을 나타냅니다. 관련 내부 직경은 제조업체에 따라 조금씩 다를 수 있으며 값에 별다른 영향을 미치지 않습니다. SDV-P-E-P 이형은 호스별 유속을 갖추고 있지 않습니다.
밸브 전환 시간
다른 부하 없이 온전한 SDV-P 밸브의 전환 시간 밸브 전환 시간은 각 그리퍼의 개방 및 폐쇄 시간 등 로드 측의 이동 시간에 추가되어야 합니다.
압력 손실 입력/출력
스프링 작동 체크 밸브를 통한 입력 및 출력 압력 사이의 압력 손실을 나타냅니다. 연결된 액추에이터를 구성할 때 이러한 압력 손실을 고려해야 합니다.
수동 신속 환기
SDV-P-E 및 SDV-P-E-P 이형은 수동 퀵 릴리스 환기 기능을 장착하고 있습니다. 공압 호스를 제거하지 않고도 연결된 액추에이터의 배출이 가능합니다(예: 셋-업 동안 또는 비상 정지 후 시스템 재시작 전).
하우징 재료
알루미늄
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월