TRIBOS-Mini SRE 9
Reduction insert
IDnr. 201971
TRIBOS-Mini SRE 9, Reduction insert
- For clamping diameter: Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16"
- Length L1: 22.5 mm
Technische gegevens
Pour diamètre de serrage | Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16" |
---|---|
D2 [mm] | 9.0 |
L1 [mm] | 22.5 |
Poids [kg] | 0.743 |
La pression de serrage maximale pour le TRIBOS-Mini et le TRIBOS-Mini SVL est de 85 bars