iTENDO² 适配器 Ø32-Ø20x69
感应式刀柄、功能部件和附件
IDnr. 1484703
iTENDO² Adapter Ø32-Ø20x69
- 系列: iTENDO²
- 夹持直径: 20 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 330 Nm
- 不在供货范围内: 不包括驱动扳手
- 前提条件: iTENDO² 刀柄使用时需搭配 iTENDO² pad 或 iTENDO² easy connect。
Technische gegevens
| 技术 | 感应式刀柄、功能部件和附件 |
|---|---|
| 系列 | iTENDO² |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.05 |
| D3 [mm] | 50.15 |
| D5 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 37.65 |
| L [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 48.0 |
| L5 [mm] | 69.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 0.95 |
| 电池使用寿命 [h] | 10 |
| 加速传感器* | 100.0 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 30000.0 |
| 外冷/内冷 [bar] | 80.0 |
iTENDO² 刀柄需与 iTENDO² 套装(例如 iTENDO² pad)组合使用
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计