GZB-S Ø1/2" Ø6 PK
Tussenmouwen met perifere koeling
IDnr. 217384
GZB-S Ø1/2" Ø6 PK, Tussenmouwen met perifere koeling
- Gekoelde periferie
- Klemdiameter: 6 mm
- Buitendiameter: 1/2"
- Lengte: 45 mm
Technische gegevens
| Technologie | Tussenmouwen met perifere koeling |
|---|---|
| Reeksen | GZB-S PK |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 1/2" PK |
| Klemdiameter D1 | 6 mm |
| Buitendiameter D2 | 1/2" |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 45 mm / 1.8" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Standaardlengte | ja |
バージョン
周辺機器の冷却
振れ精度
≤ 0.003 mm
冷却
周辺装置冷却仕様
冷却剤非対応
スロット入りカラー
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。