SBS-G-W 185
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8703506
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Gesloten centreerhuls
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- Geschikt voor: ROTA THW plus 185-52
- Gewicht: 0.4 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 52.0 |
|---|---|
| B [mm] | 44.6 |
| K | M16x1.5 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |