arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP 200-6 Vergelijkbare illustratie

SP 200-6

Kleminserts

IDnr. 194145

Op voorraad
SP 200-6, Kleminserts
  • Hoogte H: 13 mm
  • Lengte L: 25.5 mm
  • Breedte B: 25 mm
  • Draad G: M6
Height H [mm] 13.0
Length L [mm] 25.5
Width B [mm] 25.0
Thread G M6