WDM-5X-SM 80-100
Modules de base et d'empilage
ID 1398182
Système de bridage direct des pièces
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Module d'empilage
- Système à actionnement manuel
- Dimensions: Ø80 x 100 mm
- Effort de plaquage: 15 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Couple d'activation: 15 Nm
- Poids: 3.65 kg
Technische gegevens
| Diamètre [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hauteur H [mm] | 100.0 |
| Effort de plaquage [kN] | 15.0 |
| Couple d'activation [Nm] | 15.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 3.65 |
Etendue de la livraison
Module d'empilage, notice d'utilisation