ROTA NCF 400-120 Z300-SV90°
Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.
IDnr. 854040
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
- Doorgaand gat: 120 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 8 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Max. opspankracht: 187.5 kN
- Max. bedieningskracht: 77 kN
- Max. draaisnelheid: 3300 1/min
- Gewicht: 110 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 (Z300) |
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3300.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 187.5 |
| 最大启动力 [kN] | 77.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 2.3 |
| 重量 [kg] | 110.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册