arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV90°

ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV90°

带通孔和离心力补偿的动力卡盘

ID 854107

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 离心力补偿系统
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 14H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 72 kN
  • 最大启动力: 30 kN
  • 最大旋转速度: 6000 1/min
  • 重量: 15 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 5
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 6000.0
最大把持力 [kN] 72.0
最大作動力 [kN] 30.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.067
重量 [kg] 15.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、取扱説明書