arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-G 200-62 A4-GBK

ROTA-G 200-62 A4-GBK

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 815018

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 62 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 4
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 6.8 mm
  • Tandsteek: 4.7 mm
  • Max. opspankracht: 95 kN
  • Max. koppel: 90 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4600 1/min
  • Gewicht: 19.4 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 4
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4600.0
Max. opspankracht [kN] 95.0
Max. koppel [Nm] 90.0
Slag/klauw [mm] 6.8
Tandsteek [mm] 4.7
Gewicht [kg] 19.4

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding