ROTA-G 200-62 C6-GBK
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 815013
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 62 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 6
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 6.8 mm
- Tandsteek: 4.7 mm
- Max. opspankracht: 95 kN
- Max. koppel: 90 Nm
- Max. draaisnelheid: 4600 1/min
- Gewicht: 20.1 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4600.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 95.0 |
| Max. koppel [Nm] | 90.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.8 |
| Tandsteek [mm] | 4.7 |
| Gewicht [kg] | 20.1 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding