ROTA-S plus 2.0 160-42 D4-VP2
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
IDnr. 819141
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 42 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 Nr. 4
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 6.5 mm
- 歯ピッチ: 4.8 mm
- 最大把持力: 65 kN
- 最大トルク: 80 Nm
- 最大回転速度: 5400 1/min
- 重量: 10.3 kg
Technische gegevens
| Tipo de husillo | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 4 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 5400.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 65.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 80.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 6.5 |
| Paso del dentado [mm] | 4.8 |
| Altura H con brida [mm] | 85.5 |
| Peso [kg] | 10.3 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de fijación del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones