arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-SFG

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

IDnr. 819051

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 42 mm
  • Portahusillo: ISO 702-2 Nr. 5
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 6.5 mm
  • Paso del dentado: 4.8 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
  • Par de giro máx.: 80 Nm
  • Revoluciones máx.: 5400 1/min
  • Peso: 10.6 kg
主轴类型 ISO 702-2
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 5400.0
最大夹持力* [kN] 65.0
最大扭矩 [Nm] 80.0
行程/卡爪 [mm] 6.5
齿距 [mm] 4.8
高度 H,带法兰 [mm] 87.5
重量 [kg] 10.6

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手和操作手册