arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 819002

Beperkte voorraad
Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 52 mm
  • Spindelhouder: Z185
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7 mm
  • Tandsteek: 4.8 mm
  • Max. opspankracht: 100 kN
  • Max. koppel: 120 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4800 1/min
  • Gewicht: 16.2 kg
Spiltype -
Spilformaat Z185
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4800.0
Max. opspankracht [kN] 100.0
Max. koppel [Nm] 120.0
Slag/klauw [mm] 7.0
Tandsteek [mm] 4.8
Gewicht [kg] 16.2

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册